• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Triger Seti

KD458.57 - SNR

KD458.57

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Zamanlama kayışı
  • Cıvata (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Weight0,98 kg
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 124 mm
Diş sayısı194

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord, Opel1629019Lancia6001073301Lancia, Jeep, Fiat, Alfa Romeo71754562Alfa Romeo, Jeep, Fiat71773318Opel, Vauxhall95512576

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --FordEscortESCORT III03/1984 => 12/1988--FordORIONORION I08/1983 => 06/1988--JeepRenegadeRENEGADE 108/2016 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --