Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.10 GT358.22 Zamanlama kayışı (x2)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Makara sayısı 2 Kayış sayısı 2 Genişlik 2 19 mm Diş sayısı 2 62 Genişlik 1 31 mm Diş sayısı 118 Weight 0,915 kg
OE Equivalents Peugeot 0831-01 Citroen 0831-12 Peugeot, Citroen 0831-Q2 Automotive Compatibility Citroen C25 C25 06/1987 => 07/1990 - - Citroen C25 C25 1 06/1983 => 01/1994 - - Citroen C25 C25 2 06/1983 => 01/1994 - - Citroen CX CX 1 03/1983 => 11/1990 - - Citroen CX CX 2 06/1982 => 11/1990 - - Peugeot J5 J5 06/1987 => 01/1994 - - Peugeot J5 J5 1 10/1981 => 07/1990 - - Peugeot J5 J5 2 06/1987 => 01/1994 - - Peugeot M26 M26 08/1990 => 01/1994 - - Volvo V70 V70 06/1987 => 07/1990 - -