Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,515 kg Makara sayısı 1 Kayış sayısı 1 Genişlik 1 17 mm Diş sayısı 101
OE Equivalents Peugeot 0831-24 Citroen 0831-28 Citroen, Peugeot 0831-Q5 Automotive Compatibility Citroen AX AX 04/1991 => 11/1992 - - Citroen AX AX 1 06/1989 => 06/1996 - - Citroen AX AX 2 06/1990 => 11/1996 - - Citroen BX BX 09/1991 => 11/1994 - - Citroen C15 C15 01/1991 => 01/2001 - - Citroen SAXO SAXO 1 02/1996 => 11/2003 - - Citroen SAXO SAXO 2 02/1996 => 11/2003 - - Citroen XSARA XSARA 11/1999 => 12/2006 - - Citroen XSARA XSARA 1 06/1997 => 07/2000 - - Peugeot 106 106 1 08/1991 => 02/1996 - - Peugeot 106 106 2 02/1996 => 06/2003 - - Peugeot 205 205 1 07/1987 => 11/1994 - - Peugeot 205 205 2 05/1991 => 11/1994 - - Peugeot 206 206 08/1998 => 01/2009 - - Peugeot 306 306 1 01/1993 => 08/2002 - - Peugeot 306 306 2 01/1993 => 08/2002 - - Peugeot 309 309 2 07/1989 => 07/1994 - - Peugeot 405 405 06/1992 => 09/1996 - - Peugeot 405 405 2 06/1992 => 09/1996 - -