Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE359.29 GT359.33 Zamanlama kayışı Cıvata Pul
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,918 kg Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 116
OE Equivalents Peugeot 0831-92 Citroen 0831-K0 Citroen, Peugeot 0831-T5 Ford 1231979 Ford 3M5Q 8A615 BA Volvo 8653649 Fiat 9400831929 Fiat, Lancia 9467628180 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2010 - - Citroen C5 I C5 I 08/2004 => 02/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 03/2006 => 11/2010 - - Citroen Jumpy JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO 12/2006 => 11/2010 - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 11/2010 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 03/2006 => 06/2010 - - Ford C-MAX C-MAX 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX I 01/2007 => 07/2010 - - Ford Focus FOCUS I 05/2003 => 01/2007 - - Ford Focus FOCUS II 08/2004 => 07/2010 - - Ford Galaxy GALAXY II 03/2006 => 02/2010 - - Ford Kuga KUGA I 03/2008 => 02/2010 - - Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 03/2006 => 10/2010 - - Peugeot 307 307 1 03/2004 => 10/2007 - - Peugeot 307 307 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 308 308 04/2009 => 12/2013 - - Peugeot 308 I 308 I 08/2007 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 04/2007 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 508 508 I 12/2010 => 08/2015 - - Peugeot 607 607 2 12/2005 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 03/2006 => 11/2010 - - Peugeot Expert EXPERT II 12/2006 => 05/2016 - - Peugeot Expert Expert 12/2006 => 11/2010 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2010 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 03/2010 - - Volvo S80 II S80 II 08/2007 => 04/2010 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V70 V70 II 09/2007 => 04/2010 - -