Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KD459.57
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.38 GE359.29 Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 116 Weight 0,746 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot 0831-Q0 Peugeot, Citroen, DS 0831-W1 Ford 1683833 Fiat 9467642580 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2009 => 04/2013 - - Citroen C4 II C4 II => 08/2015 - - Citroen C5 C5 II 09/2009 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 05/2010 => 08/2014 - - Citroen JUMPY JUMPY 09/2010 => 05/2016 - - Citroen JUMPY JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - DS DS DS 04/2015 => 08/2015 - - DS DS4 DS4 I 03/2011 => 09/2015 - - DS DS5 DS5 => 09/2014 - - DS DS5 DS5 1 09/2011 => 04/2015 - - DS DS5 DS5 2 => 09/2014 - - Fiat SCUDO SCUDO 04/2011 => 06/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO II 09/2010 => 06/2016 - - Ford CMAX CMAX II => 09/2014 - - Ford FOCUS FOCUS III => 09/2014 - - Ford GALAXY GALAXY II => 03/2015 - - Ford KUGA KUGA => 09/2014 - - Ford KUGA KUGA I => 09/2014 - - Ford KUGA II KUGA II => 09/2014 - - Ford MONDEO III MONDEO III => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX => 09/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I => 02/2015 - - Mercedes ATEGO ATEGO 10/2012 => 08/2015 - - Peugeot 3008 3008 => 09/2014 - - Peugeot 3008 3008 I 02/2009 => 10/2015 - - Peugeot 308 I 308 I 12/2009 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 06/2009 => 07/2011 - - Peugeot 407 407 2 12/2009 => 04/2011 - - Peugeot 5008 5008 I 08/2009 => 08/2015 - - Peugeot 508 508 I 02/2011 => 08/2018 - - Peugeot 807 807 05/2010 => 08/2014 - - Peugeot EXPERT EXPERT 09/2011 => 05/2016 - - Peugeot EXPERT EXPERT II 09/2010 => 05/2016 - - Peugeot RCZ RCZ 1 04/2010 => 11/2015 - - Peugeot RCZ RCZ 2 04/2010 => 11/2015 - -