Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ:
Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri
Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
NEP52-014B-2G1 Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 0,39 kg Makara sayısı 1 Kayış sayısı 1 Genişlik 1 22 mm Diş sayısı 107
Automotive Compatibility Kia AVELLA AVELLA 11/1998 => 11/1999 - - Kia Pride Pride 09/1987 => 06/2000 - - Kia Rio RIO I 06/2000 => 04/2005 - - Kia Sephia SEPHIA I 12/1992 => 05/1999 - - Kia Sephia Sephia 12/1992 => 08/2002 - - Mazda 121 121 12/1987 => 09/1990 - - Mazda 121 121 I 12/1987 => 09/1990 - - Mazda 121 121 II 10/1990 => 01/1996 - - Mazda 323 323 05/1989 => 09/2003 - - Mazda 323 323 III 01/1989 => 07/1993 - - Mazda 323 323 IV 05/1989 => 04/1994 - - Mazda 323 323 V 05/1994 => 05/1998 - - Mazda 323 323 VI 09/1996 => 08/2000 - - Mazda DEMIO DEMIO 1 04/1998 => 02/2003 - - Mazda DEMIO DEMIO 2 04/1998 => 02/2003 - - Mazda MX-3 MX-3 12/1993 => 01/1998 - - Mazda MX3 MX3 1 02/1991 => 12/1993 - - Mazda MX3 MX3 2 12/1993 => 01/1998 - -