Triger Seti

KD473.01 - SNR

KD473.01

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • JPU58-010A-1G1
  • GT373.00
  • Zamanlama kayışı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 125 mm
Makara sayısı2
Kayış sayısı2
Genişlik 219 mm
Diş sayısı99
Diş sayısı 2163
Weight1,357 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumHyundaiGalloperGalloper09/1997 => 05/2002--HyundaiH 100H 10005/1994 => 02/2000--HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I07/1999 => 11/2006--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 11/2006--HyundaiH100H10005/1994 => 10/2008--HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1995 => 11/2007--HyundaiTERRACANTERRACAN04/2001 => 11/2003--KiaKK I12/2002 => 11/2004--KiaPREGIOPREGIO08/2002 => 09/2005--KiaRioRIO IV12/2016 => --MGMGMG01/2002 => 11/2007--MitsubishiL200L20011/1996 => 11/2007--MitsubishiL200L200 I05/1993 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II12/1995 => 11/2007--MitsubishiL300L30010/1986 => 02/2003--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiPajeroPAJERO I07/1993 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II10/1993 => 04/2001--MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II10/2003 => 07/2006--MitsubishiPajeroPajero07/1998 => 01/2009--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 06/1997--