Triger Seti

KD473.23 - SNR

KD473.23

NTN-SNR ürün yelpazesinde yer alan 500'den fazla farklı TRİGER SETİ: Pazardaki en yüksek kapsama oranlarından biri Üretim tesislerimizden ve birinci sınıf iş ortaklarımızdan gelen ve özellikle OEM parçalarını içeren bir ürün grubu

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE373.03
  • NEP55-012B-1G1
  • NEP60-011B-3G1
  • Zamanlama kayışı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,182 kg
Kayış sayısı2
Genişlik 229 mm
Diş sayısı 265
Makara sayısı3
Genişlik 112 mm
Diş sayısı123

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMitsubishiGALANTGALANT04/1992 => 04/1996--MitsubishiGALANTGALANT II04/1992 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 04/1996--MitsubishiLL04/1992 => 04/2004--MitsubishiL200L20012/1995 => 05/2001--MitsubishiL300L30004/1992 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 05/1997--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 05/1997--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II05/1992 => 10/2000--