Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP452.220
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT352.21 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 20 mm Diş sayısı 91 Weight 1,987 kg
Automotive Compatibility Ford CMAX CMAX I 02/2007 => 07/2010 - - Ford COURRIER COURRIER IV 01/2000 => 02/2002 - - Ford Fiesta FIESTA IV 01/2000 => 02/2002 - - Ford FOCUS FOCUS I 09/1998 => 07/2004 - - Ford FOCUS FOCUS II 10/2004 => 03/2010 - - Ford GALAXY GALAXY II 03/2006 => 03/2010 - - Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 08/2010 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Ford TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT I 04/2002 => 09/2013 - - Ford TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT I 04/2002 => 09/2013 - -