Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KDP453.130 - SNR Su Pompalı Triger Seti
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE353.15 GT353.22 Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 127 Weight 1,79 kg
Automotive Compatibility Chevrolet Cruze CRUZE 1 04/2009 => 12/2010 - - Chevrolet LACETTI LACETTI 12/2004 => 11/2012 - - Chevrolet LACETTI LACETTI 2 12/2004 => 11/2012 - - Chevrolet LANOS LANOS 08/1997 => 11/2002 - - Chevrolet NUBIRA NUBIRA 12/2004 => 11/2012 - - Chevrolet Optra Optra 12/2004 => 08/2007 - - Chevrolet REZZO REZZO 12/2004 => 05/2008 - - Daewoo CRUZE CRUZE 04/2009 => 12/2010 - - Daewoo KALOS KALOS 12/2002 => 06/2005 - - Daewoo LACETTI LACETTI 1 09/2003 => 11/2004 - - Daewoo LACETTI LACETTI 2 09/2003 => 11/2004 - - Daewoo Nubira NUBIRA I 08/1997 => 06/2005 - - Daewoo Nubira NUBIRA II 06/2003 => 06/2005 - - Daewoo Nubira Nubira 06/2003 => 06/2005 - - Daewoo REZZO REZZO 01/2002 => 06/2005 - -