Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP453.340
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
JPU42-004A-3G1 Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Diş sayısı 109 Weight 1,175 kg
Automotive Compatibility Chevrolet KALOS KALOS 02/2006 => 04/2008 - - Chevrolet MATIZ MATIZ 12/2004 => 01/2011 - - Chevrolet MATIZ MATIZ I 09/2002 => 12/2004 - - Chevrolet MATIZ MATIZ II 12/2004 => 01/2011 - - Chevrolet Spark SPARK 1 11/2009 => 12/2012 - - Chevrolet Spark SPARK 2 11/2009 => 12/2012 - - Chevrolet Spark Spark 04/2005 => 11/2009 - - Daewoo KALOS KALOS 12/2002 => 06/2005 - - Daewoo MATIZ MATIZ I 09/2002 => 12/2004 - - Daewoo MATIZ MATIZ II 12/2004 => 01/2011 - - Daewoo SPARK SPARK 1 11/2009 => 12/2012 - - Daewoo SPARK SPARK 2 11/2009 => 12/2012 - - Volkswagen BEETLE BEETLE 04/2005 => 11/2009 - -