• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP457.250 - SNR

KDP457.250
Referans KDP457.250

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.24
  • GE357.23
  • GT357.35
  • GT357.25
  • Küçük parçalar
  • Zamanlama kayışı (x2)
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Weight2,31 kg
Makara sayısı4
Kayış sayısı2
Genişlik 117 mm
Genişlik 220 mm
Diş sayısı130
Diş sayısı 258

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatLEONLEON I12/1999 => 04/2002--SkodaFABIAFABIA I04/2004 => 06/2004--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2000--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 04/2006--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 09/2001--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 04/2000--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I06/2005 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 06/2007--