• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP457.261 - SNR

KDP457.261

KDP457.261 - SNR

Su Pompalı Triger Seti

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Zamanlama kayışı (x2)
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Genişlik 220 mm
Makara sayısı4
Kayış sayısı2
Genişlik 117 mm
Diş sayısı130
Diş sayısı 258
Weight2,04 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumSeatLeonLEON I05/2000 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II05/2000 => 06/2004--VolkswagenBORABORA07/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/1999 => 05/2006--VolkswagenLUPOLUPO05/2000 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO III10/1999 => 03/2000--VolkswagenPoloPOLO IV07/2005 => 10/2009--