Referans KDP457.480
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GE357.30
- GT357.28
- Avara kasnağı
- Gergi
- Zamanlama kayışı (x2)
- Su pompası
- Kapak
- Somun
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kayış kalitesi | Standard |
| Makara sayısı | 4 |
| Kayış sayısı | 2 |
| Genişlik 2 | 30 mm |
| Genişlik 1 | 24 mm |
| Diş sayısı | 207 |
| Diş sayısı 2 | 87 |
| Weight | 3,513 kg |