• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP457.491 - SNR

KDP457.491

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE357.29
  • GT357.51
  • Zamanlama kayışı
  • Küçük parçalar
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış kalitesiStandard
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 130 mm
Diş sayısı120
Weight2,035 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA2A204/2000 => 07/2005--AudiA3A3 II05/2003 => 04/2010--SeatALHAMBRAALHAMBRA I10/2002 => 02/2010--SeatALTEAALTEA 103/2004 => 10/2010--SeatALTEAALTEA 203/2004 => 10/2010--SeatAROSAAROSA 104/2002 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 204/2002 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA III04/2002 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatLeonLEON I09/2005 => 04/2006--SeatLeonLEON II06/2005 => 11/2010--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaFabiaFABIA I03/2003 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II12/2006 => 02/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 11/2010--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 10/2010--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 05/2009--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenLUPOLUPO04/2002 => 06/2005--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 10/2008--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPoloPolo12/1999 => 03/2000--VolkswagenSHARANSHARAN I10/2002 => 02/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V03/2003 => 10/2009--