Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP457.610
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE357.36 GT357.52 GE357.29 Zamanlama kayışı Küçük parçalar Süspansiyon somunu Q015 (x2) Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 2,872 kg Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 30 mm Makara sayısı 3 Diş sayısı 141
Automotive Compatibility Audi A3 A3 II 04/2003 => 05/2008 - - Seat ALTEA ALTEA 1 12/2005 => 08/2011 - - Seat ALTEA ALTEA 2 12/2005 => 08/2011 - - Seat LEON LEON II 01/2006 => 08/2011 - - Seat TOLEDO TOLEDO III 08/2004 => 04/2009 - - Skoda OCTAVIA OCTAVIA II 04/2004 => 04/2010 - - Skoda SUPERB SUPERB II 12/2008 => 02/2010 - - Volkswagen GOLF GOLF 1 12/2004 => 12/2008 - - Volkswagen GOLF GOLF 2 12/2004 => 12/2008 - - Volkswagen GOLF V GOLF V 09/2003 => 10/2008 - - Volkswagen JETTA III JETTA III 08/2005 => 05/2008 - - Volkswagen PASSAT PASSAT V 02/2005 => 05/2010 - - Volkswagen TOURAN TOURAN I 01/2003 => 04/2010 - -