Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP457.751 - SNR

KDP457.751

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT357.76
  • GE357.42
  • Su pompası
  • Küçük parçalar
  • Zamanlama kayışı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Diş sayısı 281
Genişlik 210 mm
Kayış kalitesiStandard
Weight1,861 kg
Makara sayısı2
Kayış sayısı2
Genişlik 120 mm
Diş sayısı163

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 II06/2018 => --AudiA3A3 III04/2016 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ3Q310/2018 => --AudiQ3Q3 I05/2016 => --SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatARONAARONA 206/2017 => --SeatATECAATECA 104/2016 => --SeatATECAATECA 204/2016 => --SeatIBIZAIBIZA06/2015 => 12/2016--SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2015 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => --SeatLeonLEON III04/2015 => --SeatLeonLeon04/2015 => --SeatToledoTOLEDO IV04/2017 => 03/2019--SeatToledoToledo04/2015 => --SkodaFabiaFABIA III07/2014 => 06/2018--SkodaFabiaFabia12/2014 => 06/2018--SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III04/2015 => --SkodaOctaviaOctavia12/2013 => --SkodaRAPIDRAPID06/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 206/2017 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --VolkswagenCADDYCADDY10/2015 => --VolkswagenCADDYCADDY IV10/2015 => --VolkswagenGOLFGOLF04/2014 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 104/2015 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF 204/2015 => 10/2017--VolkswagenGOLFGOLF VII04/2014 => --VolkswagenJettaJetta08/2015 => --VolkswagenPOLO VPOLO V04/2014 => 09/2017--VolkswagenPoloPOLO VI05/2017 => --VolkswagenPoloPolo06/2014 => 09/2017--VolkswagenT-ROCT-ROC 106/2017 => 06/2018--VolkswagenUp!UP! 204/2016 => --