Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KDP458.341 - SNR Su Pompalı Triger Seti
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT358.35 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Weight 1,34 kg Kayış sayısı 1 Genişlik 1 22 mm Diş sayısı 124
OE Equivalents Lancia, Jeep, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth 71771575 Automotive Compatibility Alfa Romeo GIULIETTA GIULIETTA II 05/2010 => 01/2016 - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 1 03/2008 => - - Alfa Romeo Mi.To Mi.To 2 12/2009 => - - Audi A6 A6 IV 10/2015 => - - Chrysler DELTA DELTA 08/2011 => 11/2014 - - Fiat 124 ABARTH 124 ABARTH II 05/2016 => - - Fiat 124 124 II 05/2016 => - - Fiat 500 500 1 10/2014 => - - Fiat 500 500 2 03/2015 => - - Fiat 500 ABARTH 500 ABARTH II 07/2008 => - - Fiat 500 500 II 06/2007 => - - Fiat ALBEA ALBEA 12/2001 => 11/2011 - - Fiat BRAVA BRAVA I 09/1998 => 02/2002 - - Fiat Bravo BRAVO I 09/1998 => 02/2002 - - Fiat BRAVO II BRAVO II 01/2007 => 06/2014 - - Fiat Doblo DOBLO II 12/2009 => 01/2015 - - Fiat Doblo Doblo 12/2009 => 01/2015 - - Fiat GRANDE PUNTO ABARTH GRANDE PUNTO ABARTH III 08/2007 => 03/2013 - - Fiat GRANDE PUNTO GRANDE PUNTO III 09/2005 => 11/2009 - - Fiat Idea IDEA 1 09/2003 => 12/2011 - - Fiat Idea IDEA 2 09/2003 => 12/2011 - - Fiat Linea Linea 06/2007 => - - Fiat MAREA MAREA 01/1999 => 08/2002 - - Fiat Palio PALIO 1 02/2001 => 08/2002 - - Fiat Palio PALIO 2 02/2001 => 08/2002 - - Fiat PANDA PANDA II 08/2006 => 05/2010 - - Fiat PUNTO EVO ABARTH PUNTO EVO ABARTH III 09/2009 => 03/2013 - - Fiat PUNTO EVO PUNTO EVO III 09/2009 => 08/2015 - - Fiat Punto PUNTO I 03/1999 => 08/1999 - - Fiat Punto PUNTO II 06/1999 => 07/2009 - - Fiat Punto PUNTO III 09/2011 => 08/2015 - - Fiat Palio Palio 02/2001 => 08/2002 - - Fiat STILO STILO 08/2001 => 12/2007 - - Fiat Siena Siena 12/2001 => 11/2011 - - Fiat Tipo TIPO II 09/2015 => - - Jeep Renegade RENEGADE 1 06/2014 => - - Jeep Renegade RENEGADE 2 06/2014 => - - Lancia DELTA DELTA III 05/2008 => 11/2014 - - Lancia MUSA MUSA 1 06/2004 => 11/2012 - - Lancia MUSA MUSA 2 06/2004 => 11/2012 - - Lancia Y Y III 03/1997 => 08/2003 - - Lancia YPSILON YPSILON IV 09/2003 => 05/2012 - -