Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KDP458.560 - SNR Su Pompalı Triger Seti
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE358.27 GT358.30 Cıvata (x2) Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Weight 1,594 kg Kayış sayısı 1 Makara sayısı 2 Genişlik 1 24 mm Diş sayısı 190
OE Equivalents Fiat, Lancia, Alfa Romeo 71771584 Automotive Compatibility Alfa Romeo 159 159 06/2005 => 04/2013 - - Fiat CROMA CROMA II 05/2005 => 12/2010 - - Fiat GRANDE PUNTO GRANDE PUNTO III 09/2005 => 12/2007 - - Fiat SEDICI SEDICI 1 03/2006 => 05/2009 - - Fiat SEDICI SEDICI 2 03/2006 => 05/2009 - - Opel Astra ASTRA III 02/2005 => 09/2010 - - Opel SIGNUM SIGNUM 1 03/2004 => 08/2005 - - Opel SIGNUM SIGNUM 2 03/2004 => 10/2008 - - Opel Vectra VECTRA III 03/2004 => 01/2009 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 06/2008 - - Saab 9-3 9-3 05/2004 => 08/2010 - - Saab 9-3 9-3 II 05/2004 => 08/2010 - - Suzuki SX4 SX4 I 02/2006 => 05/2009 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 07/2004 => 11/2011 - - Vauxhall SIGNUM SIGNUM 1 03/2004 => 08/2005 - - Vauxhall SIGNUM SIGNUM 2 03/2004 => 08/2005 - - Vauxhall VECTRA VECTRA II 03/2004 => 08/2005 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 06/2005 => 01/2009 - -