• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP458.570 - SNR

KDP458.570

KDP458.570 - SNR

Su Pompalı Triger Seti

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GT358.30
  • GE358.27
  • Zamanlama kayışı
  • Su pompası
  • Cıvata (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 124 mm
Diş sayısı194
Weight1,659 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLancia, Alfa Romeo, Fiat, Jeep6000629055Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo71775920

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --SuzukiSX4SX4 I06/2007 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => 09/2016--SuzukiVitaraVITARA II01/2015 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --