Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
KDP459.081 - SNR Su Pompalı Triger Seti
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.04 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 17 mm Diş sayısı 114 Weight 1,47 kg
Automotive Compatibility Citroen EVASION EVASION 06/1994 => 04/2002 - - Citroen Xantia XANTIA 1 02/1993 => 04/2002 - - Citroen Xantia XANTIA 2 02/1993 => 04/2002 - - Citroen XM XM 12/1989 => 05/1994 - - Citroen XM XM 1 12/1989 => 05/1994 - - Citroen XM XM 2 06/1994 => 06/2001 - - Citroen ZX ZX 1 08/1992 => 06/1998 - - Citroen ZX ZX 2 08/1992 => 06/1998 - - Peugeot 306 306 1 05/1993 => 01/1997 - - Peugeot 405 405 2 06/1992 => 09/1996 - - Peugeot 406 406 1 06/1996 => 02/1999 - - Peugeot 605 605 09/1989 => 05/1994 - - Peugeot 605 605 1 09/1989 => 04/1999 - - Peugeot 605 605 2 06/1994 => 04/1999 - - Peugeot 806 806 06/1994 => 04/2002 - -