Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.140
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE359.24 GT359.12 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Weight 1,78 kg Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 136
Automotive Compatibility Citroen EVASION EVASION 09/1998 => 04/2002 - - Citroen XANTIA XANTIA 11/1997 => 04/2002 - - Citroen XANTIA XANTIA 1 06/1995 => 11/1997 - - Citroen XANTIA XANTIA 2 06/1995 => 11/1997 - - Citroen XM XM 06/1994 => 06/2001 - - Citroen XM XM 2 06/1994 => 06/2001 - - Citroen XSARA XSARA 1 12/1997 => 07/2000 - - Citroen XSARA XSARA 2 12/1997 => 07/2000 - - Citroen ZX ZX 2 06/1995 => 06/1998 - - Fiat ULYSSE ULYSSE I 09/1998 => 07/2002 - - Lancia ZETA ZETA 06/1998 => 11/2000 - - Peugeot 306 306 02/1997 => 01/2002 - - Peugeot 306 306 1 02/1996 => 01/2002 - - Peugeot 306 306 2 02/1996 => 08/2002 - - Peugeot 406 406 04/1997 => 02/1999 - - Peugeot 406 406 1 09/1995 => 03/2004 - - Peugeot 406 406 2 03/1999 => 02/2004 - - Peugeot 605 605 2 06/1994 => 04/1999 - - Peugeot 806 806 09/1998 => 04/2002 - -