Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.460
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GE359.22 (x2) GT359.27 GE359.21 Zamanlama kayışı Su pompası
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Makara sayısı 2 Genişlik 1 32 mm Diş sayısı 259 Weight 4,004 kg
Automotive Compatibility Citroen C5 C5 08/2004 => 02/2008 - - Citroen C5 I C5 I 01/2001 => 05/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 11/2011 - - Citroen C6 C6 11/2005 => 12/2010 - - Citroen C8 C8 05/2002 => 08/2005 - - Citroen XANTIA XANTIA 1 10/1996 => 11/1997 - - Citroen XANTIA XANTIA 2 10/1996 => 04/2002 - - Citroen XM XM 2 06/1997 => 06/2001 - - Peugeot 406 406 04/1997 => 09/2004 - - Peugeot 406 406 1 09/1996 => 11/1999 - - Peugeot 406 406 2 09/1996 => 03/2004 - - Peugeot 407 407 09/2005 => 02/2009 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 605 605 2 05/1997 => 04/1999 - - Peugeot 607 607 1 04/2000 => 08/2004 - - Peugeot 607 607 2 09/2004 => 02/2009 - - Peugeot 807 807 05/2002 => 08/2005 - - Renault AVANTIME AVANTIME 08/2001 => 02/2003 - - Renault CLIO II CLIO II 12/1999 => 04/2005 - - Renault ESPACE ESPACE III 06/1998 => 09/2002 - - Renault LAGUNA LAGUNA I 04/1997 => 11/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 12/2000 => 08/2007 - - Renault SAFRANE SAFRANE 2 11/1998 => 10/2000 - -