Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.540
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.33 GE359.29 Su pompası Pul Zamanlama kayışı Cıvata
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 116 Weight 1,837 kg
OE Equivalents Peugeot, Citroen 1609525480 Ford 1761941 Ford 1855732 Ford 3M5Q8B596BA Lancia, Fiat 71771583 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2010 - - Citroen C5 I C5 I 08/2004 => 02/2008 - - Citroen C5 C5 II 02/2008 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 03/2006 => 11/2010 - - Citroen JUMPY JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - Fiat SCUDO SCUDO 12/2006 => 11/2010 - - Fiat SCUDO SCUDO II 12/2006 => 11/2010 - - Fiat ULYSSE ULYSSE II 03/2006 => 06/2010 - - Ford C-MAX C-MAX 01/2007 => 07/2010 - - Ford CMAX CMAX I 01/2007 => 07/2010 - - Ford FOCUS FOCUS I 05/2003 => 01/2007 - - Ford FOCUS FOCUS II 08/2004 => 04/2012 - - Ford GALAXY GALAXY II 03/2006 => 02/2010 - - Ford KUGA KUGA I 03/2008 => 02/2010 - - Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 05/2010 - - Lancia PHEDRA PHEDRA 03/2006 => 10/2010 - - Peugeot 307 307 1 03/2004 => 10/2007 - - Peugeot 307 307 2 03/2004 => 02/2009 - - Peugeot 308 308 04/2009 => 12/2013 - - Peugeot 308 I 308 I 08/2007 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 04/2007 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 1 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 407 407 2 03/2004 => 04/2011 - - Peugeot 508 508 I 12/2010 => 08/2015 - - Peugeot 607 607 2 12/2005 => 12/2010 - - Peugeot 807 807 03/2006 => 11/2010 - - Peugeot EXPERT EXPERT 12/2006 => 11/2010 - - Peugeot EXPERT EXPERT II 12/2006 => 05/2016 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 1 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C30-32-35 C30 C30-32-35 C30 2 09/2006 => 02/2010 - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2010 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 03/2010 - - Volvo S80 II S80 II 08/2007 => 04/2010 - - Volvo V50 V50 1 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 02/2004 => 03/2010 - - Volvo V70 V70 II 09/2007 => 04/2010 - -