Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans KDP459.570
SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır:
Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı
Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
GT359.38 GE359.29 Su pompası Zamanlama kayışı
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Kayış kalitesi Standard Kayış sayısı 1 Genişlik 1 25 mm Makara sayısı 2 Diş sayısı 116 Weight 1,63 kg
OE Equivalents Citroen, Peugeot, DS 1613561780 Ford 1761515 Ford 1855735 Automotive Compatibility Citroen C4 I C4 I 10/2009 => 04/2013 - - Citroen C4 II C4 II 08/2010 => 08/2015 - - Citroen C5 C5 II 09/2009 => 08/2015 - - Citroen C8 C8 05/2010 => 08/2014 - - Citroen JUMPY JUMPY 09/2010 => 05/2016 - - Citroen JUMPY JUMPY II 12/2006 => 08/2016 - - DS DS DS 04/2015 => 08/2015 - - DS DS4 DS4 I 03/2011 => 09/2015 - - DS DS5 DS5 1 09/2011 => 04/2015 - - Fiat SCUDO SCUDO II 09/2010 => 06/2016 - - Ford CMAX CMAX II 07/2010 => 02/2015 - - Ford FOCUS FOCUS III 02/2011 => 06/2015 - - Ford GALAXY GALAXY II 02/2010 => 03/2015 - - Ford KUGA KUGA I 03/2010 => 10/2012 - - Ford KUGA II KUGA II 10/2012 => 08/2015 - - Ford MONDEO III MONDEO III 05/2008 => 11/2014 - - Ford S-MAX S-MAX I 02/2010 => 02/2015 - - Mercedes ATEGO ATEGO 10/2012 => 08/2015 - - Peugeot 3008 3008 I 02/2009 => 10/2015 - - Peugeot 308 I 308 I 12/2009 => 02/2015 - - Peugeot 407 407 06/2009 => 07/2011 - - Peugeot 407 407 2 12/2009 => 04/2011 - - Peugeot 5008 5008 I 08/2009 => 08/2015 - - Peugeot 508 508 I 02/2011 => 08/2018 - - Peugeot 807 807 05/2010 => 08/2014 - - Peugeot EXPERT EXPERT 09/2011 => 05/2016 - - Peugeot EXPERT EXPERT II 09/2010 => 05/2016 - - Peugeot RCZ RCZ 1 04/2010 => 11/2015 - - Peugeot RCZ RCZ 2 04/2010 => 11/2015 - -