• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Su Pompalı Triger Seti

KDP459.690 - SNR

KDP459.690
Referans KDP459.690

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE359.31
  • GT359.44
  • Zamanlama kayışı
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 120 mm
Diş sayısı141
Weight1,6 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Opel, DS, Citroen, Vauxhall1684448180Ford1872496Ford2008687ToyotaSU001-A3089

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordBMAXBMAX07/2012 => 10/2015--FordCMAXCMAX II03/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 106/2015 => 08/2015--FordEcosportECOSPORT 206/2015 => 10/2015--FordEcosportECOSPORT 305/2018 => 10/2015--FordFIESTA VIFIESTA VI06/2015 => 10/2015--FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => 10/2015--FordFocusFOCUS III08/2014 => 10/2015--FordFiestaFiesta08/2015 => 10/2015--FordFocusFocus10/2014 => 08/2015--FordKAKA+ 108/2015 => 10/2015--FordKAKA+ 208/2015 => 10/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2015 => 10/2015--FordKugaKuga08/2015 => 10/2015--FordMondeoMONDEO IV08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II08/2015 => 10/2015--FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I08/2015 => 10/2015--FordTRANSITTRANSIT06/2015 => 08/2015--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 10/2015--FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I08/2015 => 10/2015--OpelComboCOMBO IV08/2018 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND07/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 107/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --ToyotaPROACEPROACE II06/2016 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --