Su Pompalı Triger Seti

KDP465.050 - SNR

KDP465.050

SU POMPALI TRİGER SETLERİ grubunda 100'den fazla ürün bulunmaktadır: Değiştirilecek parçayı takmak için gereken tüm bileşenler sayesinde kullanım kolaylığı Yüksek kaliteyi garanti eden orijinal parçalar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GE355.19
  • GT365.10
  • Zamanlama kayışı
  • Su pompası

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Kayış sayısı1
Makara sayısı2
Genişlik 123 mm
Diş sayısı142
Weight1,982 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumVolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoC70C70 I02/1997 => 11/2005--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2014--VolvoS40S40 I04/1997 => 11/2000--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoS60S6003/2015 => 04/2016--VolvoS60S60 I07/2000 => 02/2009--VolvoS60 IIS60 II09/2013 => 04/2015--VolvoS80S8003/2000 => 11/2003--VolvoS80S80 I05/1998 => 01/2006--VolvoV40V40 105/2012 => 03/2015--VolvoV40V40 II05/2012 => 03/2015--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV60V6012/2013 => 08/2014--VolvoV60 IIV60 II12/2013 => 10/2016--VolvoV70V7004/1997 => 11/1999--VolvoV70V70 I04/1997 => 07/2007--VolvoV70V70 II03/2012 => 02/2015--VolvoXC70XC70 I08/2002 => 02/2007--VolvoXC90XC9009/2012 => 08/2014--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2007--