• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.109U - SNR

KF155.109U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41722.S01
  • Enkoder
  • Koruyucu kapak
  • Fren diski
  • Kapak
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Minimum kalınlık9,5 mm
Rulman tipiFC
Width 1 (wheel)102 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Entegre teker rulmanı ile1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight10,33 kg
Dış çap 3300 mm
Tespit sayısı5
Sıkma torku 1280 N-m
Sabitleme noktalarının çapı14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --