• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.110U - SNR

KF155.110U

KF155.110U - SNR

Rulmanlı fren diski

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41722.S01
  • Enkoder
  • Kapak
  • Koruyucu kapak
  • Bilezik
  • Somun
  • Fren diski

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Minimum kalınlık7 mm
Rulman tipiFC
Entegre teker rulmanı ile1
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Tespit sayısı5
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Dış çap 3260 mm
Weight7,19 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault43 20 001 85RRenault432000010RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio09/2012 => 09/2016--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2010--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --