Referans KF155.125U
NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC46441S02
- Bilezik
- Fren diski
- Somun
- Kapak
- Çeşitli
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Minimum kalınlık | 10 mm |
| Width 1 (wheel) | 104 mm |
| Disc type | Plein |
| Weight | 10,23 kg |
| Tespit sayısı | 5 |
| İç çap n°1 | 35 mm |
| Dış çap 3 | 280 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |