Rulmanlı fren diski

KF155.70U - SNR

KF155.70U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC46441S02
  • Çeşitli
  • Somun
  • Kapak
  • Fren diski
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Minimum kalınlık10 mm
Rulman tipiFC
Width 1 (wheel)98 mm
Weight9,69 kg
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
With encoder with gear1
Tespit sayısı5
Sıkma torku 1280 N-m
Sabitleme noktalarının çapı14 mm
Dış çap 3280 mm
Epaisseur du disque de frein12 mm
Entegre teker rulmanı ile1

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --