• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.77U - SNR

KF155.77U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40858.S03
  • Koruyucu kapak
  • Enkoder
  • Somun
  • Kapak
  • Fren diski
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Minimum kalınlık7 mm
Rulman tipiFC
Weight5,288 kg
Width 1 (wheel)82 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Entegre teker rulmanı ile1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Tespit sayısı4
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Dış çap 3240 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault82 00 645 712Renault8200038252

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--