• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulmanlı fren diski

KF155.78U - SNR

KF155.78U

KF155.78U - SNR

Rulmanlı fren diski

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41288.S04
  • Fren diski
  • Enkoder
  • Somun
  • Kapak
  • Koruyucu kapak
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Minimum kalınlık7 mm
Rulman tipiFC
Entegre teker rulmanı ile1
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Weight7,21 kg
Disc typePlein
Tespit sayısı4
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Dış çap 3270 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II => --RenaultScenicScenic => --