NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- FC.41722.S01
- Fren diski
- Somun
- Bilezik
- Kapak
- Enkoder
- Koruyucu kapak
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Minimum kalınlık | 9,5 mm |
| Rulman tipi | FC |
| Weight | 8,645 kg |
| Entegre teker rulmanı ile | 1 |
| Width 1 (wheel) | 84 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Tespit sayısı | 5 |
| Sıkma torku 1 | 280 N-m |
| Sabitleme noktalarının çapı | 14 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Dış çap 3 | 300 mm |