Rulmanlı fren diski

KF155.91U - SNR

KF155.91U

NTN-SNR, FREN DİSKİ KİTLERİ ürün grubunda uzmanlığını ortaya koyuyor: Pazarın ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirilmiş rakipsiz ürünler. Güvenlik: Fren diski, üstün kalite ve güvenliği garanti etmek için NTN-SNR'nin üretim tesislerinde teker rulmanıyla birleştirilmektedir. Eksiksiz bir ürün: Her bir kit, entegre rulmanlı bir fren diskinin yanı sıra değişim yapmak için gereken ilgili bileşenleri de içermektedir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.41722.S01
  • Somun
  • Fren diski
  • Enkoder
  • Koruyucu kapak
  • Bilezik
  • Kapak

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Minimum kalınlık9,5 mm
Rulman tipiFC
Entegre teker rulmanı ile1
Disc typePlein
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,83 kg
Tespit sayısı5
Sabitleme noktalarının çapı12 mm
Sıkma torku 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Dış çap 3300 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 08/2002--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 08/2002--