Bilyalı manşonlar, kendinden destekli sertleştirilmiş çelik millerde hassas ve düşük sürtünmeli doğrusal hareketler için kompakt bileşenlerdir.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Tasarım tipi | KH |
| Bilyalı burç kategorisi | Ball sleeves |
| Standart | ISO dimension |
| Malzeme, dış silindir veya çelik segmentler | hardened steel sleeve |
| Kafes malzemesi | PA |
| İlk yağlama | Non/No |
| Yeniden yağlanabilir | Oui/Yes |
| d - İç çap | 25 mm |
| D - Dış çap | 35 mm |
| L - Uzunluk | 40 mm |
| Bilya sıralarının sayısı | 6 |
| Kütle | 0,066 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cmin | 1,93 kN |
| Cmax | 1,93 kN |
| C0min | 1,56 kN |
| C0max | 1,56 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 80 °C |