Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 45 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 50 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 17 mm |
| Kütle | 0,031 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Cr - Dinamik yük kapasitesi | 22,8 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 46 kN |
| N lim - gres | 6000 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 9000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| b - Yuvarlanma yolu genişliği | 17 mm |