Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| G - Diş gösterimi | M35x1.5 |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 52 mm |
| B - Somun genişliği | 11,5 mm |
| d1 - Somunun kilitleme yüzeyinin dış çapı | 42,6 mm |
| Somunun pah açısı | 0 ° |
| b - Çentik genişliği | 5 mm |
| h - Çentik derinliği | 2 mm |
| Kütle | 0,08 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB7 |