Milli kam makarası

KR16FXLLD0H/L588 - NTN

KR16FXLLD0H/L588

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap16 mm
d1 - Saplama çapı6 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik11 mm
F - Makara altı çapı8 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu28 mm
B2 - Saplama çubuk boyu16 mm
G - Saplama diş gösterimiM6X1
G1 - Saplama diş uzunluğu8 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,6 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı12 mm
h - Altıgen delik3 mm
Maks. Sıkma torku3 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,019 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4,05 kN
C0r - Statik yük kapasitesi4,2 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik3,4 kN
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C