Milli kam makarası

KR19F - NTN

KR19F

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, tornavida için yuva, sıvı yağ deliği, küresel dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap19 mm
d1 - Saplama çapı8 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik11 mm
F - Makara altı çapı10 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu32 mm
B2 - Saplama çubuk boyu20 mm
G - Saplama diş gösterimiM8X1.25
G1 - Saplama diş uzunluğu10 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,6 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı14 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku8 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,031 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi4,75 kN
C0r - Statik yük kapasitesi5,4 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik1,38 kN
N lim - gres15000 tr/min
N lim - sıvı yağ20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C