Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 30 mm d1 - Saplama çapı 12 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 14 mm F - Makara altı çapı 15 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 40 mm B2 - Saplama çubuk boyu 25 mm G - Saplama diş gösterimi M12X1.5 G1 - Saplama diş uzunluğu 13 mm B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe 6 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,6 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 6 mm a - Radyal yağlama deliği çapı 3 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 23 mm R - Palet makarası yarıçapı 500 mm Maks. Sıkma torku 20 N-m Kafesli / kafessiz rulman Avec Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,087 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 7,85 kN C0r - Statik yük kapasitesi 9,65 kN Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik 2,62 kN N lim - gres 10000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 100 °C