Milli kam makarası

KR35XLL/3AS - NTN

KR35XLL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap35 mm
d1 - Saplama çapı16 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik18 mm
F - Makara altı çapı18 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu52 mm
B2 - Saplama çubuk boyu32,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM16X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu17 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe8 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı6 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı3 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı27 mm
Maks. Sıkma torku52 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,169 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi17,9 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik11,9 kN
N lim - gres8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C