Milli kam makarası

KR40X - NTN

KR40X

İğneli rulman, kam makarası, kafesli, tornavida için yuva, sıvı yağ deliği, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap40 mm
d1 - Saplama çapı18 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
F - Makara altı çapı22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu58 mm
B2 - Saplama çubuk boyu36,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM18X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu19 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe8 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı6 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı3 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı32 mm
Maks. Sıkma torku76 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,248 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi17,9 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik11,9 kN
N lim - gres8000 tr/min
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C