Milli kam makarası

KR47H - NTN

KR47H

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap47 mm
d1 - Saplama çapı20 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik24 mm
F - Makara altı çapı25 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu66 mm
B2 - Saplama çubuk boyu40,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM20X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu21 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe9 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı8 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı37 mm
h - Altıgen delik8 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku98 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanAvec
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,386 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi20,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi33,5 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik4,7 kN
N lim - gres6000 tr/min
N lim - sıvı yağ8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C