Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 47 mm |
| d1 - Saplama çapı | 20 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 24 mm |
| F - Makara altı çapı | 25 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25,5 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 66 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 40,5 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | M20X1.5 |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 21 mm |
| E - Eksantriklik | 0,7 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 0,8 mm |
| m - Dişli yağlama deliği gösterimi | PT 1/8 |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 37 mm |
| Maks. Sıkma torku | 98 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,386 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 20,7 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 33,5 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 21 kN |
| N lim - gres | 6000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |