Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 10 mm |
| d1 - Saplama çapı | 3 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 7 mm |
| F - Makara altı çapı | 4 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 8 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 17 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 9 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | M3X0.5 |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 5 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 0,5 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 7 mm |
| h - Altıgen delik | 2,5 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Maks. Sıkma torku | 0,5 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Sans |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,005 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 2,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 2,61 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 0,56 kN |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |