Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 13 mm d1 - Saplama çapı 5 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 9 mm F - Makara altı çapı 5,75 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 10 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 23 mm B2 - Saplama çubuk boyu 13 mm G - Saplama diş gösterimi M5X0.8 G1 - Saplama diş uzunluğu 7,5 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,5 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 9,5 mm h - Altıgen delik 3 mm R - Palet makarası yarıçapı 500 mm Maks. Sıkma torku 2 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,011 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 4,65 kN C0r - Statik yük kapasitesi 5,55 kN Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik 0,805 kN N lim - gres 10000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 100 °C