Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 26 mm d1 - Saplama çapı 10 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 12 mm F - Makara altı çapı 12 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 36 mm B2 - Saplama çubuk boyu 23 mm G - Saplama diş gösterimi M10X1.25 G1 - Saplama diş uzunluğu 12 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,6 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 4 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 17 mm h - Altıgen delik 4 mm R - Palet makarası yarıçapı 500 mm Maks. Sıkma torku 14 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,061 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 8,2 kN C0r - Statik yük kapasitesi 14 kN Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik 2,12 kN N lim - gres 8500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 100 °C