Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 35 mm d1 - Saplama çapı 16 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 18 mm F - Makara altı çapı 18 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19,5 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 52 mm B2 - Saplama çubuk boyu 32,5 mm G - Saplama diş gösterimi M16X1.5 G1 - Saplama diş uzunluğu 17 mm B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe 8 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,8 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 6 mm a - Radyal yağlama deliği çapı 3 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 27 mm h - Altıgen delik 6 mm R - Palet makarası yarıçapı 500 mm Maks. Sıkma torku 52 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,172 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 17,6 kN C0r - Statik yük kapasitesi 34 kN Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik 3,2 kN N lim - gres 5500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C