Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 72 mm |
| d1 - Saplama çapı | 24 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 29 mm |
| F - Makara altı çapı | 30 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 30,5 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 80 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 49,5 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | M24X1.5 |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 25 mm |
| B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe | 11 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 0,8 mm |
| n - Eksenel yağlama deliği çapı | 8 mm |
| a - Radyal yağlama deliği çapı | 4 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 44 mm |
| h - Altıgen delik | 8 mm |
| Maks. Sıkma torku | 178 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Sans |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,05 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 39,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 98,5 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 38,5 kN |
| N lim - gres | 3300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |